欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

货盘货架的用途与选型方法示例、辅助配件

  • 2024.03.19 17:11:01
  • 米思米
  • 1967

 货盘货架                                                                                                                                                     

可以根据货物的存放姿态相应组装的组合式货盘存放用专用货架。

货盘货架的用途与选型方法示例、辅助配件

支持的辅助安全配件

货盘货架的用途与选型方法示例、辅助配件

用途

如果货物进出库频率较低、仓储效率要求较高,则适合采用电动货盘货架。

 

货盘货架的选型方法(例)

①  确认存放对象

· 货盘尺寸1100×1100mm、质量500kg、装载高度为900mm,存放6个货盘时。

请确认存放对象在存放状态下的尺寸、质量。

货盘货架的用途与选型方法示例、辅助配件

 

②   确认货架尺寸

· 货盘尺寸的有效面宽为1100mm,所以将间隙考虑在内之后,选择面宽有效尺寸W2500mm。

请按照每层可并排放置2个货盘的标准进行选型。

货盘货架的用途与选型方法示例、辅助配件

③  确定货架尺寸(进深)

· 由于货盘的进深为1100mm,所以选择进深1000mm或进深1100mm。

· 由于存放货盘数量为6个,所以层数选择2层。

货盘货架的用途与选型方法示例、辅助配件

④  确认全高

· 根据面宽尺寸与装载载荷选择横梁。

请确认是否在建筑物的有效高度以内。

货盘货架的用途与选型方法示例、辅助配件

 

⑤  确认通道宽度与提升高度

· 请根据所用叉车的类型,相应选择通道宽度以及提升高度。

通道宽度参考值

货盘货架的用途与选型方法示例、辅助配件

 

要点如下!

· 请确认每1层的承载能力(kg)与每个货架的总载荷(kg)。货盘货架的用途与选型方法示例、辅助配件

· 请确认面宽(mm)。

· 请确认进深(mm)。 

  请选择与货盘进深相同的货架,或者允许货盘前后伸出50mm的货架。

· 请确认包含存放对象在内的货架全高(是否在建筑物有效高度以内)。


 


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities